TPC-RS25X13M

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Radial Standard

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 1,2 - 427 J
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 60%
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo1.2 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo36 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza1.8 [J]
Corsa mass.17 [mm]
Altezza H alla corsa=025 [mm]
Lunghezza di avvitamento E max.5 [mm]
FilettoM5
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso6 [g]
StrutturaRadial
Durezza Shore40D
Angolo di impatto mass.30 [°]
Viti
Accessori
Dettagli