TPC-RS30X19H

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Radial Standard

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 1,2 - 427 J
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 60%
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo6 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo180 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza18 [J]
Corsa mass.19 [mm]
Altezza H alla corsa=030 [mm]
Lunghezza di avvitamento E max.5 [mm]
FilettoM5
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso11 [g]
StrutturaRadial
Durezza Shore55D
Angolo di impatto mass.30 [°]
Viti
Accessori
Dettagli