ADS5003-02

pressore
Serie ADS

  • Pressore ADS
    Prendendo l'attrezzo si porta allo stop il pressore. Durante la posa o l'apertura della pinza, l'attrezzo viene condotto nel mandrino o in un fissaggio simile mediante il pretensionamento delle molle.
Tipologiapressore
Forza totale della molla mass.17 [N]
Forza totale della molla min.11 [N]
Peso0.023 [kg]
Adatto per dimensioni costruttiveGPD5003
Adatto per versione con pinzaNC / NO / SC / SO
CertificazioniLABS / REACH / RoHS