ADS5006-05

pressore
Serie ADS

  • Pressore ADS
    Prendendo l'attrezzo si porta allo stop il pressore. Durante la posa o l'apertura della pinza, l'attrezzo viene condotto nel mandrino o in un fissaggio simile mediante il pretensionamento delle molle.
Tipologiapressore
Forza totale della molla mass.75 [N]
Forza totale della molla min.35 [N]
Peso0.095 [kg]
Corsa4 [mm]
Adatto per dimensioni costruttiveGED5006
Adatto per versione con pinzaGED
CertificazioniLABS / REACH / RoHS