GG1110FNC

Modello fuori produzione
Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.

Pinze angolari a due ganasce
Serie GG1000

Dati personali
Comunicazione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Molla in chiusura C
  • IP40
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
  • Pressurizzazione
  • Ganasce con possibilità di fissaggio laterale
Corsa per ganascia20 [°]
Momento di presa alla chiusura mass.370 [Nm]
Momento di presa garantito dalla molla75 [Nm]
Forza di presa in chiusura a 0°18665 [N]
Forza di presa in chiusura mass. (a 20°)23240 [N]
Forza di presa assicurata dalla molla (a 0°)3760 [N]
Forza di presa assicurata dalla molla (a 20°)8340 [N]
Tempo di chiusura0.16 [s]
Tempo di apertura0.27 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo455 [cm³]
Peso6.7 [kg]
Foro filettato lineare
Accessori
Dettagli
Valvole di scarico rapido
Accessori
Dettagli
Valvola di ritegno
Accessori
Dettagli
Valvola di ritegno con scarico rapido
Accessori
Dettagli
Supporti sensore
Accessori
Dettagli
Supporto sensore alternativo
Accessori
Dettagli
Sensore induttivo, M8
Accessori
Dettagli
Sensore magnetico angolato, cavo 0,3 m - spina M8
Accessori
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Accessori
Dettagli
Sensore a due posizioni angolare, cavo 0,3 m - connettore M8
Accessori
Dettagli
Sensore a 2 punti lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Accessori
Dettagli
Limitatore di corsa
Accessori
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Accessori
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Accessori
Dettagli
Connettori a spina angolari cavi 5 m - presa M8
Accessori
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Accessori
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Accessori
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M12
Accessori
Dettagli
  1. Contatto e supporto sensore
    per il rilevamento della posizione
  2. Carcassa robusta e leggera
    lega di alluminio anodizzata a spessore
  3. Scanalatura di rilevamento
    la scanalatura serve per il posizionamento dei sensori magnetici
  4. Magnete permanente
    riscontro per i sensori magnetici
  5. Meccanismo a leva a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato
  6. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza
  7. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  8. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico