Cambioutensile
Serie HWR

- Cambiare in pochi secondi
Abbassate i vostri costi di attrezzaggio e riducete i tempi morti cambiando utensili in pochi secondi - Trasmissione aria integrata
Per l'alimentazione di attuatori pneumatici. Tramite elementi di connessione disponibili opzionalmente possono essere trasmessi altri flussi. - Processo di cambio senza attrezzi
La leva di serraggio integrata nella carcassa vi consente un cambio utensile senza mezzi ausiliari

- Parte mobile
Per il montaggio lato utensile - Leva di arresto
con funzione di blocco a molla - Parte fissa
Per il montaggio lato robot - Perno di serraggio
permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile - Corsa di serraggio
regolabile mediante bussola di serraggio - Flangia robot
Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Passaggio aria integrato
Passaggio aria / vuoto Possibile azionamento senza tubi flessibili - Fissaggio elemento di connessione
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |