SO-26110060

Modello fuori produzione
Nota sul modello fuori produzione
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli fuori produzione. Continuerete a trovarlo qui per ottenere informazioni tecniche e supporto. Se avete domande su questo prodotto, utilizzate il modulo di contatto. Saremo lieti di aiutarvi!

Supporto di fissaggio articolare
Serie SO-261

Dati personali
Comunicazione
Quota A10 [mm]
Quota B16 [mm]
Quota C11 [mm]
Quota D10 [mm]
Quota L60 [mm]
Peso32 [g]