SO-26120045

Modello fuori produzione
Nota sul modello fuori produzione
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli fuori produzione. Continuerete a trovarlo qui per ottenere informazioni tecniche e supporto. Se avete domande su questo prodotto, utilizzate il modulo di contatto. Saremo lieti di aiutarvi!

Supporto di fissaggio articolare
Serie SO-261

Dati personali
Comunicazione
Quota A20 [mm]
Quota B26 [mm]
Quota C16 [mm]
Quota D20 [mm]
Quota L45 [mm]
Peso118 [g]