NS85SI
Modello fuori produzione

Nota sul modello fuori produzione
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli fuori produzione. Continuerete a trovarlo qui per ottenere informazioni tecniche e supporto. Se avete domande su questo prodotto, utilizzate il modulo di contatto. Saremo lieti di aiutarvi!
Ventose
Serie NS
Dati tecnici
| Forza di aspirazione teorica | 454 [N] |
| Volume | 30 [cm³] |
| Tipo di connessione | 2 |
| Quota A | 3.5 [mm] |
| Quota D1 | 85 [mm] |
| Quota D2 | 19 [mm] |
| Quota H | 22 [mm] |