SGF130SI
Modello fuori produzione

Nota sul modello fuori produzione
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli fuori produzione. Continuerete a trovarlo qui per ottenere informazioni tecniche e supporto. Se avete domande su questo prodotto, utilizzate il modulo di contatto. Saremo lieti di aiutarvi!
Ventose
Serie SGF
Dati tecnici
| Forza di aspirazione teorica | 1042 [N] |
| Volume | 89 [cm³] |
| Tipo di connessione | 2 |
| Quota D1 | 130 [mm] |
| Quota D2 | 24.5 [mm] |
| Quota H | 35 [mm] |