SGF22

Modello fuori produzione
Nota sul modello fuori produzione
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli fuori produzione. Continuerete a trovarlo qui per ottenere informazioni tecniche e supporto. Se avete domande su questo prodotto, utilizzate il modulo di contatto. Saremo lieti di aiutarvi!

Ventose
Serie SGF

Dati personali
Comunicazione
Forza di aspirazione teorica29 [N]
Volume1 [cm³]
Tipo di connessione1
Quota D122 [mm]
Quota D210 [mm]
Quota H12 [mm]