SGF35TPU

Modello fuori produzione
Nota sul modello fuori produzione
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli fuori produzione. Continuerete a trovarlo qui per ottenere informazioni tecniche e supporto. Se avete domande su questo prodotto, utilizzate il modulo di contatto. Saremo lieti di aiutarvi!

Ventose
Serie SGF

Dati personali
Comunicazione
Forza di aspirazione teorica75 [N]
Volume3.2 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota D135 [mm]
Quota D216 [mm]
Quota H15 [mm]