SGF6SA

Modello fuori produzione
Nota sul modello fuori produzione
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli fuori produzione. Continuerete a trovarlo qui per ottenere informazioni tecniche e supporto. Se avete domande su questo prodotto, utilizzate il modulo di contatto. Saremo lieti di aiutarvi!

Ventose
Serie SGF

Dati personali
Comunicazione
Forza di aspirazione teorica2 [N]
Volume0.02 [cm³]
Tipo di connessione4/6
G1M4
Quota D16 [mm]
Quota H6 [mm]
Quota L10 [mm]