LS16-50

Slitte lineari
Serie LS

  • Guida profilo precisa
    La guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatore garantisce un'elevata precisione e notevole rigidità
  • Piastra di adattamento standard
    Riducete i costi di produzione e collegate i vostri attrezzi in modo standardizzato
  • Struttura modulare
    Vi consente di combinare più unità tra loro direttamente, riducendo i tempi di progettazione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP40
  • Sensore magnetico
Corsa50 [mm]
Forza di compressione100 [N]
Forza di trazione85 [N]
Diametro pistone16 [mm]
Dimensione della barra di guida9 [mm]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo19.2 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Valore B10d10000000
Peso0.39 [kg]
Valvole di regolazione
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno con scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Piastra di adattamento
Accessori
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina angolari cavi 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatori
    • guida a ricircolo di sfere precisa e rigida, per elevato assorbimento di forze e momenti
  2. Scanalatura di fissaggio
    • posizionamento veloce ed economico delle piastre di adattamento: accessorio, numero d’ordine AP... G e AP. ..V
  3. Alimentazione
    • possibile su più lati
  4. Fissaggio e posizionamento
    • in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  5. Scanalatura di fissaggio per sensore magnetico, rilevamento della posizione integrata con risparmio di spazio
  6. Azionamento
    • cilindro pneumatico a doppio effetto
  7. Carcassa robusta e leggera
    • lega di alluminio anodizzata a spessore
  8. Battuta a vite come limitatore di corsa