PRN50-270

Rotori
Serie PRN

"L'Economico"

  • Concentrarsi sull'essenziale
    Il modo estremamente economico di gestire la rotazione riduce i vostri costi di produzione
  • Posizione di fine corsa ammortizzata
    Tramite un ammortizzatore idraulico potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina
  • Albero primario fucinato
    Questo albero non è solo robusto, ma anche adattato alle vostre personali esigenze
Equipaggiamento/Opzioni
  • 1,5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP54
  • Sensore induttivo
  • 2 posizioni effettuabili
  • Angolo di rotazione 270°
Angolo di rotazione270 [°]
Momento torcente5.9 [Nm]
Angolo di partenza45 [°]
Tolleranza angolo di rotazione0° / +3° [°]
Tempo di rotazione0.5 [s]
Pressione di esercizio2 ... 10 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +60 [°C]
Volume del cilindro per ciclo124 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Valore B10d1500000
Peso0.8 [kg]
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvole di regolazione
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Valvola di ritegno con scarico rapido
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Flangia
Accessori
Dettagli
Flangia angolare
Accessori
Dettagli
Limitatore di rotazione
Accessori
Dettagli
Ammortizzatore idraulico<br />v. pagina <cbpagelink offset="1" page="$KT-HWM-HHT1-$KP-SWM-$PG-PRNOELBREMSE" />
Accessori
Dettagli
Viti di arresto
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore induttivo, M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina angolari cavi 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Leva a battuta di 90° / angolo di partenza di 45°
Accessori
Dettagli
Leva a battuta di 180° / angolo di partenza di 45°
Accessori
Dettagli
Leva a battuta di 270° / angolo di partenza di 45°
Accessori
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli