Accesso

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD

"Il Flessibile"

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
    Con un solo tipo di pinza coprite numerose varianti di applicazione
  • Ganasce comprese nella fornitura
    Riduce i vostri tempi di progettazione, i costi di produzione e il tempo prima della messa in funzione
  • Regolazione della corsa illimitata
    Grazie al limitatore corsa, acquistabile come optional, potete adattare la corsa alla vostra specifica applicazione; possibile anche il rilevamento della corsa
Caratteristiche della serie
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP40
  • Sensore induttivo
  1. Movimento di presa su guida circolare
    per pezzi con diametro variabile
  2. Carcassa robusta e leggera
    lega di alluminio anodizzata a spessore
  3. Rotismo epicicloidale
    movimento delle ganasce sincronizzato
  4. I perni servono come dita di presa
  5. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  6. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  7. Alimentazione
    possibile assiale e radiale
  8. Sporgenza albero
    per il montaggio di accessori, ad esempio sensoristica di rilevamento