Pinze rotanti parallele a due ganasce
Serie DGP400

"TWO in ONE"

  • Guida scanalata a T sperimentata
    Questo sistema di guida affermato e sperimentato garantisce come nessun altro la massima sicurezza di processo
  • 2 in 1
    Presa e rotazione in un modulo consentono lo sfruttamento ottimale dello spazio di montaggio
  • Regolabile individualmente
    Così rimanete flessibili: Un angolo di rotazione di 90° o di 180°: decidete esattamente di cosa avete bisogno per la vostra applicazione
Caratteristiche della serie
  • 1,5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Molla in chiusura C
  • Molla in apertura O
  • IP40
  • Sensore magnetico
  • Angolo di rotazione 90°
  • Angolo di rotazione 180°
  • 1 milione di cicli esenti da manutenzione (max.)
  1. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  2. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato
  3. Guida piatta precisa
    assorbimento elevato di forze e momenti
  4. Fine corsa 0/90/180° regolabili
    battuta per fine corsa 0/90/180° in dotazione
  5. Azionamento a camma
    robusto, ad usura ridotta
  6. Azionamento
    due cilindri pneumatici a doppio effetto
  7. Scanalatura per sensore magnetico
    rilevamento posizione ganasce e rotazione
  8. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza, optional nelle versioni C ed O
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli