Pinze parallele a due ganasce
Serie GP

"Il best-seller"

  • Sistema sperimentato
    L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti
  • Tempi ciclo brevissimi
    Le coulisse a rulli senza attrito consentono tempi ciclo brevi con conseguente produzione di pezzi elevata
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Caratteristiche della serie
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Molla in chiusura C
  • Forza elevata S
  • IP30
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
  1. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza
  2. Contatto sensore regolabile
    per il rilevamento della posizione
  3. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  4. Coulisse a rulli
    per movimenti ad usura ridotta
  5. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo
  6. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  7. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  8. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Applicazione universale
  • ad es. come pressore
Vantaggio
  • Battuta fissa
  • Posizione definita del pezzo
  • Minimizzazione del profilo d’ingombro
Dettagli
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli