HK3505KB

Elemento di serraggio
Serie HK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
| Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R167.. / KSA-...-BNS (palla larga) | 35 | R1671 (BNS) | mostra variante |
Dati tecnici
| Azionamento | manuali |
| Forza di tenuta | 2000 [N] |
| Coppia di serraggio | 15 [Nm] |
| Condizione | N (bistabile) gli elementi rimangono fermi nella posizione attuale |
| Valore B10d | 50000 |
| Precisione di posizionamento +/- | 0,02 [mm] |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 1.2 [kg] |
| Funzione | bloccaggio |
| Direzione di montaggio | dal davanti |
| lunghezza max. serraggio | 39 |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- guida profilata
- disponibile per tutte le guide profilate in uso
- leva di serraggio in plastica
- regolabile liberamente
- (sgancio tramite sollevamento)
- ganasce di serraggio
- il supporto oscillante
- garantisce un'introduzione simmetrica della forza
- Carcassa