HK1200MW

Elementi di bloccaggio | manuali
Serie miniHK
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la vite a testa zigrinata - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..C | mostra variante |
HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..L | mostra variante |
HepcoMotion | MLGB | 12 | MLGB..N | mostra variante |
HIWIN | MG-breit | 12 | MGW..C | mostra variante |
HIWIN | MG-breit | 12 | MGW..H | mostra variante |
IKO | LWLF | 24 | LWLF..B | mostra variante |
IKO | LWLF | 24 | LWLF..BCS | mostra variante |
IKO | LWLF | 24 | LWLF..CS | mostra variante |
IKO | LWLF | 24 | LWLFC..B | mostra variante |
IKO | LWLF | 24 | LWLFG..B | mostra variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-W | mostra variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-WL | mostra variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 12 | KWEM..-WC | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBW | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBWD | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBWM | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBWN | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEBWZ | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SELBW | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SELBWM | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SELBWN | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SELBWZ | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SEWZB | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SSEBW | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SWZB | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SWZLB | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 24(14) | SWZMB | mostra variante |
NB | SEBSW | 12 | A | mostra variante |
NB | SEBSW | 12 | AY | mostra variante |
NB | SEBSW | 12 | B | mostra variante |
NB | SEBSW | 12 | BY | mostra variante |
NB | SEBW | 12 | A | mostra variante |
NB | SEBW | 12 | A-N | mostra variante |
NB | SEBW | 12 | AY | mostra variante |
NB | SEBW | 12 | AY-N | mostra variante |
PMI | MSD | 12 | MSD-LM | mostra variante |
PMI | MSD | 12 | MSD-M | mostra variante |
Schneeberger | MN | 24 | MNN | mostra variante |
Schneeberger | MN | 24 | MNNL | mostra variante |
THK | SRS-W | 12 | SRS..WM | mostra variante |
THK | SRS-W | 12 | SRS..WN | mostra variante |
CPC | MR-W(MRU-W) | 12 | MR-WL | mostra variante |
CPC | MR-W(MRU-W) | 12 | MR-WN | mostra variante |
NB | SERSW | 12 | A | mostra variante |
NB | SERW | 12 | A | mostra variante |
NSK | LE(L1E) | 12 | LAE..AL | mostra variante |
NSK | LE(L1E) | 12 | LAE..AR | mostra variante |
SBC | SBMW | 12 | SBMW | mostra variante |
THK | RSR-W | 12 | RSR..WN | mostra variante |
THK | RSR-W | 12 | RSR..WV | mostra variante |
THK | RSR-W | 12 | RSR..WVM | mostra variante |
NSK | PE(P1E) | 12 | PAE..AR | mostra variante |
NSK | PE(P1E) | 12 | PAE..BR | mostra variante |
THK | RSR-W | 12 | RSR..WZM | mostra variante |
Bosch Rexroth | R045... (sfera miniatura grande) | 12 | R0441 | mostra variante |
Bosch Rexroth | R045... (sfera miniatura grande) | 12 | R0443 | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 150 [N] |
Coppia di serraggio | 0.35 [Nm] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 19 |
Raschiatore | - |
Peso | 0.061 [kg] |
Benefici nel dettaglio

- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - vite a testa zigrinata antiruggine
per l'apertura e chiusura del gruppo di serraggio - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa
in acciaio inossidabile