SPN062P4E6SD-B

Piastra di fissaggio
Serie SPN
- Struttura compatta con altezza d'ingombro ottimizzata
- Gruppo strutturale di sistema ad alta precisione
- Distribuzione / alimentazione aria integrate
- Collegamento PLUS integrato
- A richiesta disponibile con sistema di bloccaggio a punto zero Advanced
- Possibilità di fissaggio variabili
Equipaggiamento/Opzioni
Collegamento PLUS
Dati tecnici
| Azionamento | pneumatica |
| Pressione di esercizio | 6 ... 7 [bar] |
| Forza di trazione | 4x2 [kN] |
| Forza di trazione con collegamento PLUS | 4x5 [kN] |
| Forza di tenuta mass. | 4xM8 |
| Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
| Antitorsione | Sì |
| Collegamento PLUS | Sì |
| Funzione di soffiaggio | No |
| rilevamento della posizione del pistone | No |
| Controllo appoggio | No |
| Materiale | Acciaio inox temprato / acciaio |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 9.8 [kg] |