ZUB0011
Modello fuori produzione

Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.
ZUB
Dati tecnici
| Numero delle uscite | 4 [pezzi] |
| Dimensioni costruttive | ZUB |
| G1 | G1/2"-IG |
| Peso | 0.5 [kg] |
| Peso | 595 [g] |
| 1 | |
| Quota A | 108 [mm] |
| Quota B | 38 [mm] |
| Quota C | 8 [mm] |
| Quota D1 | 7 [mm] |
| Quota E | 34 [mm] |
| Quota H | 49.5 [mm] |
| Quota I | 7 [mm] |
| Quota L | 124 [mm] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
Download
Foglio dati PDF
Download