VEE9210

Beëindigd model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Separators
Serie VEE9200

Persoonlijke gegevens
Bericht
Uitrusting/opties
  • 30 Mln. onderhoudsvrije cycli (max.)
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • IP40
  • Digital I/O
Insteekconnector hoek kabel 10 m - bus M12
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 10 m - bus M12
Sensoren en energievoorziening
Details
  1. Energievoorziening
    gestandaardiseerde M12 ronde connector
  2. Aandrijving
    via potmagneet en spoellichaam volgens het principe van de plunjerspoel Stroomverbruik alleen bij puls <25 ms
  3. Positiebepaling
    Geïntegreerde Hall-sensor 2 posities kunnen worden gedetecteerd
  4. Toestandscontrole
    Optische positieaanduiding via ledjes
  5. Plunjer
    Aluminium met harde coating
  6. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  7. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  8. Houder
    Boorgat voor de individuele afscheidingsvinger