Beschermer

- Besturing beschermd tegen het binnendringen van vreemde stoffen
- Kan onder de meest ongunstige omstandigheden worden ingezet
Aanpasbare series

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH6000
pneumatisch
Slag per vinger
20 mm - 200 mm
Grijpkracht
150 N - 3400 N
Lengte grijpervinger
150 mm - 400 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
10 miljoen
IP-klasse
IP40 / IP54
Gewicht
0.33 kg - 24 kg

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000IL
elektrisch
Slag per vinger
35 mm - 80 mm
Grijpkracht
180 N - 1800 N
Lengte grijpervinger
100 mm - 160 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
5 miljoen
Cleanroomklasse
4
IP-klasse
IP40 / IP54 / IP65
Gewicht
0.73 kg - 2.6 kg

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000AL
pneumatisch
Slag per vinger
2.5 mm - 25 mm
Grijpkracht
85 N - 4710 N
Lengte grijpervinger
55 mm - 225 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
15 miljoen
Cleanroomklasse
4
IP-klasse
IP40
Gewicht
0.078 kg - 7.5 kg
Beschrijving van de toepassing
- Voor het hanteren van werkstukken in een sterk vervuilde omgeving.
- Voorkomen van vervuiling die van de grijper kan komen.
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden