Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000AL

"Het alternatief"

  • Aluminum Linear Guide - Het alternatief
    Gereduceerd tot de essentie biedt de staal-aluminium-geleiding aanzienlijk betere prestaties dan vergelijkbare grijpers met een T-vormgeleidingen en staat hij op gelijke voet met de meeste getande geleidingsprincipes.
  • Alleen hier – Extra grote slag, lagere kosten
    Als de slag niet voldoende is, hoeft u niet over te stappen op de volgende maat! De L-varianten bieden dezelfde slag – zonder extra gewicht of meer ruimte. Dit bespaart u kosten en biedt extra flexibiliteit.
  • De garantie - consistent en zonder kleine lettertjes
    Vertrouw op de Zimmer Group en profiteer van een exclusieve garantie van 24 maanden op uw GPP- en GPD5000-grijpers – zonder beperkingen, zelfs voor onderdelen die in contact komen met het werkstuk en slijtdelen. Maximale betrouwbaarheid, maximale productiviteit – 24/7!
Seriekenmerken
  • IP40
  • Magneetveldsensor
  • Overdruk
  • Grote slag / veer gesloten (NC)
  • Grote slag / veer openend (NO)
  • Grote slag
  • 15 Mln. onderhoudsvrije cycli (max.)
  • Aluminum Linear Guide
  • Gecertificeerd voor cleanroom
  • Vergrote slag
  • Vergrote slag / veer sluitend (NC)
  • Vergrote slag / veer openend (NO)
  1. Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
    Hoge kracht- en momentopname Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  2. Grijpervinger
    Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde vetreservoirs
  3. Aluminum Linear Guide
    Robuuste prismageleiding Maakt het monteren van lange grijpvingers mogelijk
  4. Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als grijpkrachtbeveiliging
  5. Aandrijving
    Dubbelwerkende pneumatische cilinder
  6. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  7. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren
  8. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating