GEH83063M0-03-A
New

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH8000
"De krachtige"
- Extreem lange en zware grijpvingers mogelijk
Ondanks het vlakke ontwerp zijn er vrijwel geen beperkingen aan het grijpvingerontwerp bij het laden van grote werkstukken zoals motorblokken of wielvelgen in de machine. - Hier beslist u zelf!
Standaardmotoren of motoren van andere fabrikanten - u beslist wat het beste bij uw systeem past. - Beschermd tegen vuil en veilig
Dankzij de beschermingsgraad IP54 kunt u de grijper zelfs onder zware omgevingsomstandigheden gebruiken en de redundante positiebehoudsfunctie bij stroomuitval garandeert u de hoogste proceszekerheid.
Uitrusting/opties
5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
IP54
zonder aandrijving; bevestiging door de klant
Technische gegevens
| Motortype inbegrepen bij de levering | klantspecifiek |
| Slag per vinger, instelbaar | 62.5 [mm] |
| Slag per vinger | 62.5 [mm] |
| Zelfremmend | Mechanisch |
| Behoud van grijpkracht min. | 80 [%] |
| Max. grijpsnelheid per vinger | 10 [mm/s] |
| Max. positioneringssnelheid per vinger | 80 [mm/s] |
| Minimum naderingsafstand per vinger | 1 [mm] |
| Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 35 [kg] |
| Lengte grijpvinger max. | 600 [mm] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +60 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Gewicht | 23 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Trapeziumschroefdraad
Permanente smering - Ronde geleiding
Afgedichte ronde geleiding, bestand tegen ongunstige omgevingsinvloeden en voorzien van onderhoudsvrije glijlagerbussen - Synchronisatie
Ingekapseld en beschermd tegen vuil, asynchroon op aanvraag - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Overbrenging
Duurzame krachtoverbrenging via tandwielen - Veiligheidsklemming
Permanente magneetrem voor positieklemming Redundantie voor de motorrem bij versie -63 - Noodontgrendeling
met behulp van een inbussleutel - Aandrijving
M1 met Siemens-servomotor en M0 zonder motor - Energievoorziening
Oplossing met één kabel voor energie- en gegevensoverdracht


