GP12-C

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP
"De lange-afstandsloper"
- Bewezen technologie
De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie - Zeer korte cyclustijden
Wrijvingsarme ronde geleidingen maken zeer korte cyclustijden mogelijk en dus een hoge onderdelenproductie van uw systeem - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
IP30
Magneetveldsensor
Inductieve sensor
Technische gegevens
| Slag per vinger | 3 [mm] |
| Nominale grijpkracht | 8.4 [N] |
| Grijpkracht bij het sluiten | 8.4 [N] |
| Grijpkracht bij het openen | 4 [N] |
| Sluittijd | 0.02 [s] |
| Openingstijd | 0.02 [s] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
| Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
| Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur min. | +5 [°C] |
| Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 0.4 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP30 |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Gewicht | 0.034 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
- Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
- Hoge krachtoverdracht
- instelbare nok
- voor de positiebepaling
- Grijpervinger
- Bevestiging van de individuele grijpvinger
- Ronde geleiding
- Absorptie van krachten en momenten
- Montagepositie sensoren
- Opname voor inductieve naderingsschakelaars
- Aandrijving
- dubbelwerkende pneumatische cilinder
- Bevestiging en positionering
- Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
- Sensorsleuf
- Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren