MFS02-S-KHC-IL

Magneetveldsensor
Serie MFS
- Positiesensor voor detectie van meerdere zuigerposities op pneumatische cilinders
- continue positiedetectie over een detectiebereik tot 50 mm
- Gegevensuitvoer analoog of via IO-Link
Technische gegevens
| Schakelfunctie | IO-Link/analoog |
| Aansluiting | Kabel met stekker |
| Resolutie | 0.01 [mm] |
| Vereiste magnetische veldsterkte | 2 ... 20 [mT] |
| Herhaalbaarheid | 0.05 [mm] |
| Lineaire fout | 0.3 [mm] |
| Bedrijfsspanning | 13 ... 30 [V DC] |
| Uitgangsspanning | 0 ... 10 [V] |
| Continustroom | ≤200 [mA] |
| Stroomverbruik max. | 550 [mW] |
| Elektrische uitvoering | DC 4-draads |
| Spanningsverlies | ≤1,0 [V] |
| Hysterese configureerbaar | Ja |
| Belastingsweerstand min. | 2 [kΩ] |
| Teach-in | Ja |
| Configureerbaar dwarspad | Ja |
| Bemonsteringsfrequentie | 1 [ms] |
| Klaar vertraging | 0.175 [s] |
| Aansluitschroefdraad | M8 |
| Aantal contacten | 4 |
| Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede | 4x0,08 [mm²] |
| Montagelengte | 25,0 [mm] |
| Labellengte | 0.3 [m] |
| Installatietype | Kabeluitgang axiaal |
| Cilinderontwerp | C-sleuf |
| Buigradius voor vaste installatie min. | 5xØ |
| Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min. | 10xØ |
| Gewicht | 0.054 [kg] |
| Behuizingsmateriaal | PA |
| Schok- en trillingsbestendigheid | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Polariteitsbescherming | Ja |
| Kortsluitvast | Ja |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
| EMC volgens EN 60947-5-2 | Ja |
| Beschermingsklasse | III |
| MTTFd-waarde | 358 [a] |
| TM-waarde | 20 [a] |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... +70 [°C] |
| Communicatie-interface | IO-Link V1.1 |
| Details communicatie-interface | COM3 |
| Lengte procesgegevens | 32 [Bit] |
| Procesgegevensstructuur Positie | Bit 16 ... 31 |
| Process data structure switching signal | Bit 0 ... 7 |
| Cyclustijd | 1 [ms] |