GP45S-C

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP
"De lange-afstandsloper"
- Bewezen technologie
De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie - Zeer korte cyclustijden
Wrijvingsarme ronde geleidingen maken zeer korte cyclustijden mogelijk en dus een hoge onderdelenproductie van uw systeem - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Veer sluitend C
Hoge kracht S
IP30
Magneetveldsensor
Inductieve sensor
Technische gegevens
| Slag per vinger | 5 [mm] |
| Nominale grijpkracht | 190 [N] |
| Door veer beveiligde grijpkracht min. | 75 [N] |
| Grijpkracht bij het sluiten | 190 [N] |
| Sluittijd | 0.04 [s] |
| Openingstijd | 0.04 [s] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
| Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
| Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur min. | +5 [°C] |
| Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 8 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP30 |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Gewicht | 0.27 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht - instelbare nok
voor de positiebepaling - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Ronde geleider
Absorptie van krachten en momenten - Montagepositie sensoren
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren