MGH8375

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie MGH8000
"De compacte"
- Verminderde interferentie
Plat ontwerp en flexibele opschroefmogelijkheden voor eenvoudige integratie in uw constructie - Beschermd tegen vuil
Dankzij afstropers op de geleidingen kunt u de grijper veilig gebruiken, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
IP54
Magneetveldsensor
Inductieve sensor
Technische gegevens
| Slag per vinger | 75 [mm] |
| Nominale grijpkracht | 800 [N] |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Gewicht | 6 [kg] |
| Grijpkracht bij het sluiten | 800 [N] |
| Grijpkracht bij het openen | 910 [N] |
| Sluittijd | 0.4 [s] |
| Openingstijd | 0.35 [s] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
| Bedrijfsdruk | 3 ... 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | +5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 255 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Montagekit (schakelvlag en klemblok)
- voor positiebepaling door middel van naderingsschakelaar (optioneel verkrijgbaar)
- Grijpervinger
- Bevestiging van de individuele grijpvinger
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
- Aluminiumlegering met harde coating
- Synchronisatie
- via tandwiel en tandstang
- Aandrijving
- Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders
- Energievoorziening
- van verschillende zijden mogelijk
- Geïntegreerde sleuf
- Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren
- Verwijderbare centreerhuls
- snelle en rendabele positionering van de grijpvingers