MFS02-K-KHC-P1-PNP

Magneetveldsensor
Serie MFS

  • Voor het detecteren van een zuigerpositie in pneumatische cilinders
SchakelfunctieMaakcontact (NO)
AansluitingKabel met open kabeleinde
Responsgevoeligheid typ.1.7 [mT]
Reproduceerbaarheid≤0,1 [mT]
SchakeluitgangPNP
Bedrijfsspanning10 ... 30 [V DC]
Continustroom≤100 [mA]
Elektrische uitvoeringDC 3-draads
Schakelfrequentie1000 [Hz]
Spanningsverlies≤2,5 [V]
Stroomverbruik≤8 [mA]
Hysteresis typisch≤0,4 [mT]
Oversteekroute typ.2 [mm]
InschakelimpulsonderdrukkingJa
AansluitingstypeKabel
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede3x0.09 [mm²]
Labellengte5 [m]
InstallatietypeKabeluitgang axiaal
CilinderontwerpC-sleuf
Buigradius voor vaste installatie min.3xØ
Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min.5xØ
Gewicht0.001 [kg]
BehuizingsmateriaalKunststof
Materiaal kabelmantelPUR
Schok- en trillingsbestendigheid30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
PolariteitsbeschermingJa
KortsluitvastJa
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
MTTFd-waarde1469 [a]
TM-waarde20 [a]
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 [°C]