GD303NO-C

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300
"De rendabele"
- Concentratie op de hoofdzaken
De meest rendabele manier van grijpen: Zo kunt u uw productiekosten verlagen - Bewezen T-sleufgeleiding
Deze gevestigde en beproefde geleidingstechnologie staat als geen ander voor maximale procesbetrouwbaarheid - Compact ontwerp
Vermindert de obstakels in uw toepassing
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Veer opent O
IP40
Magneetveldsensor
Inductieve sensor
Overdruk
Technische gegevens
| Slag per vinger | 3 [mm] |
| Nominale grijpkracht | 300 [N] |
| Door veer beveiligde grijpkracht min. | 70 [N] |
| Grijpkracht bij het openen | 300 [N] |
| Sluittijd | 0.03 [s] |
| Openingstijd | 0.02 [s] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | +5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 6.7 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Gewicht | 0.16 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Robuuste lichtgewichtbehuizing
- Aluminiumlegering met harde coating
- Energievoorziening
- van verschillende zijden mogelijk
- Bevestiging en positionering
- Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
- Grijpervinger
- Bevestiging van de individuele grijpvinger
- Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
- Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
- Hoge krachtoverdracht
- Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
- In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
- Positiebepaling
- Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging
- Geïntegreerde, instelbare schakelnokken
- Directe positiebepaling van de grijpervinger
- Montagepositie sensoren
- Houder voor inductieve naderingsschakelaar (10)