MGD806NC

Centrische grijper met 3 vingers
Serie MGD800
"De superieure"
- Bijna 100% langere grijpvingers mogelijk in vergelijking met de benchmark
Hoogste kracht- en koppelabsorptie maakt flexibel gebruik met maximale dynamiek mogelijk - Beste prijs-prestatieverhouding
Verlaagt uw aankoopkosten en versnelt de ROI van uw toepassing - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Veer sluitend C
IP40
Magneetveldsensor
Technische gegevens
| Slag per vinger | 6 [mm] |
| Nominale grijpkracht | 295 [N] |
| Door veer beveiligde grijpkracht min. | 55 [N] |
| Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-1 | 6 |
| Grijpkracht bij het sluiten | 295 [N] |
| Sluittijd | 0.04 [s] |
| Openingstijd | 0.06 [s] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.02 [mm] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | +5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 11 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Gewicht | 0.35 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Verwijderbare centreerhuls
- snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
- Sensorsleuf
- Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
- Aluminiumlegering met harde coating
- Energievoorziening
- van verschillende zijden mogelijk
- Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
- Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
- Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
- In de cilinderkamer toegepaste veer als energieopslag (vanaf maat 803)
- Positiebepaling
- Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging
- nauwkeurige T-sleufgeleiding
- Hoge kracht- en momentopname