AWPR5040-10-A

Aflegstation
Serie WPR5000
Technische gegevens
| Compensatie X/Y-vlak +/- | 0.65 [mm] |
| Bouwwijze | Aflegstation |
| Fa_H | 450 [N] |
| Fa_V | 450 [N] |
| Gewicht | 1.2 [kg] |
| Mr | 40 [Nm] |
| Mx | 30 [Nm] |
| My | 40 [Nm] |
| Geschikt voor | WPR5040L-00-A |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |



