NJR04-E2SK

Inductieve naderingsschakelaar
Serie NJ

AansluitingKabel met stekker
AansluitingstypeKabel/connector
Aantrekmoment0.06 [Nm]
BouwwijzeInductieve naderingsschakelaar
BouwmaatWWR-NJR
Nominale bedrijfsspanning24 [V DC]
Nominale bedrijfsstroom100 [mA]
Nominale isolatiespanning75 [V DC]
Nominale kortsluitstroom100 [A]
Nominale werkafstand Sn1.50 [mm]
Bedrijfsspanning max.30 [V DC]
Bedrijfsspanning min.10 [V DC]
BedrijfsspanningsweergaveNee
Bedrijfstemperatuur-25 ... +70 [°C]
Installatietypevlak
Elektrische uitvoeringDC, gelijkspanning
FunctieweergaveJa
BehuizingsmateriaalPA 6 - GF30
Beveiligde schakelafstand Sa1,20 [mm]
Gewicht0.017 [kg]
BasisnormIEC 60947-5-2
Kabel-Ø D2.4 [mm]
Labellengte0.3 [m]
KortsluitvastJa
Belastingscapaciteit max.200 [μF]
Nullaststroom gedempt max.10 [mA]
Nullaststroom ongedempt max.3 [mA]
Werkelijke schakelafstand Sr1.5 [mm]
Restrimpeling max.15 [%]
SchakeluitgangPNP
Schakelfrequentie2500 [Hz]
SchakelfunctieMaakcontact (NO)
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
Spanningsverlies2,5 [V]
Type connectorM8x1
Diepte4.7 [mm]
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 [°C]
PolariteitsbeschermingJa
Materiaal van het actieve oppervlakPA 6 - GF30
Materiaal kabelmantelPUR
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS