AWPR5160-10-A

Aflegstation
Serie WPR5000
Technische gegevens
| Compensatie X/Y-vlak +/- | 0.75 [mm] |
| Bouwwijze | Aflegstation |
| Fa_H | 4500 [N] |
| Fa_V | 4500 [N] |
| Gewicht | 5.9 [kg] |
| Mr | 800 [Nm] |
| Mx | 750 [Nm] |
| My | 800 [Nm] |
| Geschikt voor | WPR5160L-00-A |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |