ACS40100IL12-01-A

Compacte assen
Serie ACS

  • Hoge precisie en belastbaarheid
    De BLDC-motor in combinatie met de kogelomloopaandrijving zorgt voor nauwkeurige en dynamische bewegingen. De uit één stuk gefreesde slede van massief materiaal neemt samen met de dubbele loopwagens de belastingen gedurende miljoenen cycli veilig op.
  • Geïntegreerde regelelektronica met optionele STO-functie
    De geïntegreerde elektronica (optionele IO-Link- of CANopen-aansturing) met optionele veilige Safe-Torque-Off-functie biedt extra veiligheid. De toepassing kan dus sneller in gebruik worden genomen omdat er geen tijdrovende bekabelings- en configuratiewerkzaamheden nodig zijn.
  • Weinig ruimte nodig en voordelig in het gebruik
    Ondanks de compacte buitenafmetingen kan een optioneel klemelement worden geïntegreerd om de slede stevig op zijn plaats te houden in elke positie van het vrij configureerbare bewegingsprofiel en tegelijkertijd energie te besparen.
Uitrusting/opties
  • IP40
  • Positioneerbaar
  • Hoge verplaatsingssnelheid
  • Krachtig
  • IO-Link
  • Geïntegreerd klemelement (optioneel)
  • Profielrailsgeleiding
  • BasicStop geïntegreerd
  • Absoluut lineair wegmeetsysteem
  • STO (optioneel)
Slag, instelbaar100 [mm]
VeiligheidsfunctieSTO
Type aandrijvingelektrisch
AandrijvingBLDC-motor
BesturingIO-Link
Bewegende massa0.66 [kg]
Nominale toevoerkracht Fx75 [N]
Toevoerkracht max. Fx170 [N]
Versnelling max.20 [m/s²]
Snelheid max.0.8 [m/s]
Herhaalbaarheid +/-0.01 [mm]
Bedrijfsspanning24 [V]
Nominale stroom3.5 [A]
Stroomopname max.7 [A]
Bedrijfstemperatuur5 ... +50 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht2 [kg]
Klemklauwen
Accessoires
Details
Bevestigingsset
Accessoires
Details
Smeernippel kegel
Accessoires
Details
Smeernippel trechter
Accessoires
Details
Vierkantmoer
Accessoires
Details
Y-insteekverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector recht 5 m - connector, M12-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Rechte aansluitkabel 5 m - M12-bus
Accessoires
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
  1. Twee loopwagens
    Hoge kracht- en koppelabsorptie dankzij twee loopwagens en een slede uit één stuk Hoge duurzaamheid en goed smeergedrag, zelfs bij korte slagen
  2. Geïntegreerde besturingselektronica met optionele STO-functie
    Geïntegreerde besturingselektronica bespaart ruimte, kosten en bekabeling
  3. Smeersysteem
    Minimaal onderhoud met maximale duurzaamheid
  4. Klemelement (optioneel)
    Verhoogde veiligheid dankzij breekcontactontwerp Energie- en kostenbesparing dankzij mogelijke motoruitschakeling
  5. Kogelomloopaandrijving met BLDC-motor
    Smeerintervallen tot maar liefst 5 miljoen cycli Hoge capaciteit in een kleine ruimte Nauwkeurige en effectieve krachtoverbrenging dankzij kogelomloopaandrijving
  6. Absoluut lineair wegmeetsysteem
    Geen referentieruns meer nodig Nauwkeurige bewaking van afzonderlijke bewegingsprofielen met maximale precisie
  7. Behuizing
    Geen storende contouren Weinig ruimte nodig Breed scala aan montagemogelijkheden