CSTE01483

CSTE
Uitrusting/opties
UL-goedkeuring
Technische gegevens
| Aansluitingstype | Penetratietechnologie |
| Aansluitschroefdraad | M12 |
| Connectietype | Contactdoos / kabeluiteinde |
| Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede | 5x0,34 [mm²] |
| Aantal contacten | 5 |
| Uitvoering | Recht |
| Bouwwijze | CSTEANSL |
| Bouwvorm | Recht |
| Nominale spanning | 125 [V] |
| Buigradius voor vaste installatie min. | 5xØ |
| Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min. | 10xØ |
| Vlamvertragend | Ja |
| Gewicht | 0.02 [kg] |
| Halogeenvrij | Ja |
| Hydrolysebestendig | Ja |
| Kabel-Ø | 4.8 [mm] |
| Labellengte | 5 [m] |
| Recyclebaar | Ja |
| Sleepkettinginzetstuk | 5 mln. cycli |
| Geschikt voor sleepketting | Ja |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
| Siliconenvrij | Ja |
| Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C) | 4 [A] |
| Bestand tegen zuren en alkaliën | Ja |
| Torsie | +/-180°/m, < 2 milj. cycli |
| Torsievrij | Ja |
| UV-bestendig | Ja |
| Materiaal afdichting | FPM/FKM |
| Materiaal grijplichamen | PUR |
| Materiaal kabelmantel | PUR |
| Materiaal contacten | Metaal, CuSn, verguld |
| Materiaal omslag | Metaal, CuZn, vernikkeld |
| Goedkeuringen | UL / CE / CSA / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Oliebestendig | Ja |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden