ACS60150CO20-01-A

Compacte assen
Serie AC
- Hoge precisie en belastbaarheid
De BLDC-motor in combinatie met de kogelomloopaandrijving zorgt voor nauwkeurige en dynamische bewegingen. De uit één stuk gefreesde slede van massief materiaal neemt samen met de dubbele loopwagens de belastingen gedurende miljoenen cycli veilig op. - Geïntegreerde regelelektronica met optionele STO-functie
De geïntegreerde elektronica (optionele IO-Link- of CANopen-aansturing) met optionele veilige Safe-Torque-Off-functie biedt extra veiligheid. De toepassing kan dus sneller in gebruik worden genomen omdat er geen tijdrovende bekabelings- en configuratiewerkzaamheden nodig zijn. - Weinig ruimte nodig en voordelig in het gebruik
Ondanks de compacte buitenafmetingen kan een optioneel klemelement worden geïntegreerd om de slede stevig op zijn plaats te houden in elke positie van het vrij configureerbare bewegingsprofiel en tegelijkertijd energie te besparen.
Uitrusting/opties
- IP40
- Positioneerbaar
- Hoge verplaatsingssnelheid
- Krachtig
- CANopen
- Geïntegreerd klemelement (optioneel)
- Profielrailsgeleiding
- BasicStop geïntegreerd
- Absoluut lineair wegmeetsysteem
- STO (optioneel)
Technische gegevens
Slag, instelbaar | 150 [mm] |
Veiligheidsfunctie | STO |
Type aandrijving | elektrisch |
Aandrijving | BLDC-motor |
Besturing | CANopen |
Bewegende massa | 1.32 [kg] |
Nominale toevoerkracht Fx | 150 [N] |
Toevoerkracht max. Fx | 270 [N] |
Versnelling max. | 17 [m/s²] |
Snelheid max. | 1 [m/s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [mm] |
Bedrijfsspanning | 24 [V] |
Nominale stroom | 7,0 [A] |
Stroomopname max. | 14 [A] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +50 [°C] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 4.9 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede

- Twee loopwagens
Hoge kracht- en koppelabsorptie dankzij twee loopwagens en een slede uit één stuk Hoge duurzaamheid en goed smeergedrag, zelfs bij korte slagen - Geïntegreerde besturingselektronica met optionele STO-functie
Geïntegreerde besturingselektronica bespaart ruimte, kosten en bekabeling - Smeersysteem
Minimaal onderhoud met maximale duurzaamheid - Klemelement (optioneel)
Verhoogde veiligheid dankzij breekcontactontwerp Energie- en kostenbesparing dankzij mogelijke motoruitschakeling - Kogelomloopaandrijving met BLDC-motor
Smeerintervallen tot maar liefst 5 miljoen cycli Hoge capaciteit in een kleine ruimte Nauwkeurige en effectieve krachtoverbrenging dankzij kogelomloopaandrijving - Absoluut lineair wegmeetsysteem
Geen referentieruns meer nodig Nauwkeurige bewaking van afzonderlijke bewegingsprofielen met maximale precisie - Behuizing
Geen storende contouren Weinig ruimte nodig Breed scala aan montagemogelijkheden