CSTE02006

Verbindingskabel
Serie CSTE
Uitrusting/opties
UL-goedkeuring
Technische gegevens
| Aansluitingstype | Penetratietechnologie |
| Aansluitschroefdraad | M12-M12 |
| Connectietype | Pen / bus |
| Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede | 5x1,50 [mm²] |
| Aantal contacten | 5 |
| Uitvoering | Recht/recht |
| Bouwwijze | Verbindingskabel |
| Nominale spanning | 60 [V] |
| Buigradius voor vaste installatie min. | 7,5xØ |
| Buigradius bij sleepkettinginzetstuk min. | 10xØ |
| Codering | L |
| Vlamvertragend | Ja |
| Gewicht | 0.79 [kg] |
| Labellengte | 5 [m] |
| Kabel-Ø | 8.2 [mm] |
| Oliebestendig | Ja |
| Sleepkettinginzetstuk | 5 mln. cycli |
| Geschikt voor sleepketting | Ja |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
| Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C) | 12 [A] |
| Torsie | +/-180°/m, < 2 milj. cycli |
| Torsievrij | Ja |
| Materiaal afdichting | FKM |
| Materiaal grijplichamen | PUR |
| Materiaal kabelmantel | PUR |
| Materiaal omslag | Metaal, CuZn, vernikkeld |
| Goedkeuringen | UL / CE / CSA / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden