SF100D4-C

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
"De superieure"
- Tot 100 % meer vermogen dan benchmark
Dankzij de superieure eindpositiedemping kunt u in de kortste tijd meer massa laten zwenken en zo de onderdelenproductie van uw machine verhogen - Grote centrale boring
Verminder de obstakels in uw toepassing door uw toevoerleidingen rechtstreeks door het midden van de roterende flens te leiden - Meer dan 100% hogere radiale lagerbelasting dan de benchmark
De ruim bemeten lagers staan voor robuustheid en duurzaamheid en garanderen een maximale proceszekerheid in uw toepassing
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Eindpositiedemping Powerstop
Fluïde doorvoer
IP64
Magneetveldsensor
Inductieve sensor
Positioneerbaarheid 2 posities
Zwenkhoek instelbaar
Flens
Zwenkhoek 180° vrij instelbaar
Eindposities instelbaar +/- 3°
Technische gegevens
| Zwenkhoek | 0-180 [°] |
| Zwenkhoek instelbaar +/- | 180 [°] |
| Draaimoment | 15 [Nm] |
| Energieoverdracht pneumatisch | 4 [Aantal] |
| Doorgangsboring Ø | 15 [mm] |
| Lagerbelasting axiaal | 2500 [N] |
| Lagerbelasting radiaal | 155 [Nm] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [°] |
| Bedrijfsdruk | 3 ... 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 206 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Gewicht | 4.8 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Holle as met dubbele kogellagers
voor de doorgang van toevoerleidingen Hoge kracht- en koppelabsorptie - Tot 8-voudig geïntegreerde luchttoevoer
Voor slangvrije overbrenging van perslucht Slang hoeft niet te worden meegezwenkt - Instelbare eindpositie
+/- 3° instelbare eindpositie - Grote, nauwkeurige montageflens
Eenvoudige verbinding van het werktuig - Geïntegreerde schokdempers met spiraalgroeftechnologie
Verstelbare eindpositiedemping Verhitting wordt voorkomen door installatie in pneumatische drukkamer - Smoorschroefverbinding
Voor snelheidsregeling (bij de levering inbegrepen) - Krachtoverbrenging
Tandstang en tandwiel - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders Hoog koppel