SCM-C-02-11-A

Smart Communication Module
Serie SCM

  • Vertaalt IO-Link naar digitale in- en uitgangen (Digital I/O), evenals van Digital I/O naar IO-Link
  • Eenvoudigste besturing van intelligente IO-Link-grijpers via 24 V Digital I/O
  • Configuratie en training worden uitgevoerd met de bijbehorende intuïtieve guideZ-software
  • Aansluitklare kabelset voor het overeenkomstige type regelaar
  • Kan worden gebruikt met één of twee grijpers, afhankelijk van de vereiste flexibiliteit
  • Afhankelijk van de vereiste flexibiliteit kunnen tot 15 verschillende werkstukken voor één grijper worden gebruikt. Als alternatief kunnen twee grijpers worden gebruikt.
Geschikt voor robottypeYaskawa GP / HC-Series
Geschikt voor controllertypeYaskawa - YRC 1000-micro
IO-logicaPNP
BesturingDigitale I/O
Aantal grijpers max.2
Aantal pennen (ingangsbesturing)12
Aantal pennen (uitgangsbesturing)12
Configuratie-interfaceEthernet RJ45
Spanning24 [V]
Piekstroom belastingsvoeding10 [A]
Piekstroom logische voeding1 [A]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP20
Gewicht0.54 [kg]
    • Status
    • Statusweergave SCM en IO-Link-apparaat
    • Ethernet RJ45
    • Tijdelijke verbinding met de grijperconfiguratie
    • Digitale ingang
    • Digitale ingangen voor aansturing van de grijperactuators
    • IO-Link / apparaat 1
    • Aansluiting grijpmodule 1
    • Digitale uitgang
    • Digitale uitgangen voor bewaking van de grijpersensoren
    • IO-Link / apparaat 2
    • Aansluiting grijpmodule 2
    • Voeding
    • Stroomvoorziening SCM en grijper

Beschrijving:

  • SCM-C voorbedraad, aansluitklaar (geschikte SCM-C: SCM-C-02-01/02/11/12-A) 
  • Inclusief stekkerklare aansluitkabel naar de robotcontroller 
  • Comfort App – grijperconfiguratie op de laptop – ADP-80-000007-A 
  • Zimmer Group HMI (programma voor Windows-pc) 
     

Aansluitschema: