MCM-PN-01-00-A

Master Communication Module
Serie MCM
- Alle Zimmer Group IO-Link componenten kunnen worden gebruikt, ongeacht de structuur van de bestaande robot/systeembasis.
- Geen complexe kabelgeleiding door de robot of het systeem (sleepringen, contactelementen enz. niet nodig)
- Geen foutbron door bewegende datakabel (mechanisch obstakel, draadbreuk), slijtagedeel geëlimineerd
- Draadloos bereik van point-to-point communicatie tot 10 m, tot 30 m met vrij zicht
- 4 geavanceerde grijpers, 8 basisgrijpers of 8 digitale apparaten
- Veilige en betrouwbare communicatie dankzij redundante signalen en een maximaal pakketdatafoutenpercentage van 10-⁹
- De master heeft edge computing-functies met een Linux-besturingssysteem inclusief TigoEngine-software en Docker-functionaliteit.
Uitrusting/opties
UL-goedkeuring
Technische gegevens
| Besturing | Profinet |
| Aantal grijpers max. | 8 |
| IO-Link-klasse | Class A/B |
| IO-Link-versie | 1.1 |
| Frequentiebereik | 2.4 [GHz] |
| Antenne | SMA-schroefconnector |
| Aantal antennes | 1 [stuk] |
| Spanning | 24 [V] |
| Ondersteund transmissieprotocol | COM 3 |
| Montagemogelijkheid | 35 mm DIN-rail |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +55 [°C] |
| Goedkeuringen | UL / CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP20 |
| Gewicht | 150 [g] |