Master Communication Module
Serie MCM

  • Alle Zimmer Group IO-Link componenten kunnen worden gebruikt, ongeacht de structuur van de bestaande robot/systeembasis.
  • Geen complexe kabelgeleiding door de robot of het systeem (sleepringen, contactelementen enz. niet nodig)
  • Geen foutbron door bewegende datakabel (mechanisch obstakel, draadbreuk), slijtagedeel geëlimineerd
  • Draadloos bereik van point-to-point communicatie tot 10 m, tot 30 m met vrij zicht
  • 8 geavanceerde grijpers, 16 basisgrijpers of 16 digitale apparaten
  • Industrieel ontwerp
  • IP67 gecertificeerd
  • Veilige en betrouwbare communicatie dankzij redundante signalen en een maximaal pakketdatafoutenpercentage van 10-⁹
Vue Debug
Bestelnr.BesturingAantal grijpers max.IO-Link-klasse 
MCM-EC-00-00-AEtherCAT16Class A/B
MCM-EI-00-00-AEthernet/IP16Class A/B
MCM-PN-00-00-AProfinet16Class A/B
MCM-PN-01-00-AProfinet8Class A/B