Compacte klemelementen

Krachtig onder de behuizing

Beproefde klem- en remtechniek voor standaard- en compacte cilinders: De serie CBPS breidt het assortiment van de Zimmer Group uit met een innovatieve klem- en remoplossing voor pneumatische cilinders. Het systeem wordt rechtstreeks op standaard- en compacte cilinders gemonteerd en kan dankzij gestandaardiseerde interfaces zonder veel ontwerpinspanning worden geïntegreerd.

Op basis van de duizendmaal beproefde expertise op het gebied van klem- en remtechniek combineert de serie CBPS de hoogste klemkrachten met een bijzonder compact ontwerp. Het klemelement levert minstens twee keer zoveel kracht als een vergelijkbare pneumatische cilinder en is daardoor ook geschikt voor veeleisende en veiligheidskritische toepassingen.

Of het nu gaat om klemmen of remmen – met de serie CBPS verhoogt u de proceszekerheid van uw installatie en profiteert u van een kostenefficiënte oplossing voor zowel nieuwe als bestaande machineontwerpen.

Product

Uw voordelen:

  • Meer vermogen bij een kleinere inbouwruimte: compacter en lichter dan de benchmark, met een vergelijkbare of grotere klemkracht.
  • Veiligheid voor dynamische toepassingen: uitdrukkelijk geschikt voor remtaken, niet alleen voor het vasthouden, en met gedefinieerde levensduurwaarden voor statische en dynamische cycli.
  • Eenvoudige dimensionering en integratie: Zuigerstangtoleranties die dicht bij de ISO-norm liggen, integreerbare sensoren, montagevriendelijk ontwerp.
  • Hoge beschikbaarheid voor standaardtoepassingen: 2 verschillende uitvoeringen, respectievelijk voor standaardcilinders (ISO 15552) en compacte cilinders (ISO 21287), evenals een breed temperatuur- en drukbereik voor dagelijks gebruik in de industrie.
Bevestigingsgaten
Er zijn in totaal vier bevestigingsgaten beschikbaar.
Pneumatische aansluitingen
Drie verschillende pneumatische aansluitingen (standaard werkdruk 4 bar) zorgen voor maximale flexibiliteit bij de installatie.
Sensorgroeven (C-groef)
Met behulp van de twee standaard aanwezige C-groeven kunnen magneetveldsensoren eenvoudig achteraf worden gemonteerd. In totaal zijn er met de rechthoekige groeven vier sensorgroeven beschikbaar.
Ontluchting
Geïntegreerde ontluchting voor de snelste sluitingstijden en maximale veiligheid.
Afstroper
De klem is aan de buitenkant voorzien van een afstroper.
Handmatige noodontgrendeling
De handmatige noodontgrendeling maakt het mogelijk om de deur in uitzonderlijke gevallen gecontroleerd te openen.
Sensorgroeven (rechthoekig)
Naast C-groeven zijn er standaard ook twee rechthoekige groeven voor magnetische veldsensoren op het klemelement aanwezig.
1. Bevestigingsgaten
Er zijn in totaal vier bevestigingsgaten beschikbaar.
2. Pneumatische aansluitingen
Drie verschillende pneumatische aansluitingen (standaard werkdruk 4 bar) zorgen voor maximale flexibiliteit bij de installatie.
3. Sensorgroeven (C-groef)
Met behulp van de twee standaard aanwezige C-groeven kunnen magneetveldsensoren eenvoudig achteraf worden gemonteerd. In totaal zijn er met de rechthoekige groeven vier sensorgroeven beschikbaar.
4. Ontluchting
Geïntegreerde ontluchting voor de snelste sluitingstijden en maximale veiligheid.
5. Afstroper
De klem is aan de buitenkant voorzien van een afstroper.
6. Handmatige noodontgrendeling
De handmatige noodontgrendeling maakt het mogelijk om de deur in uitzonderlijke gevallen gecontroleerd te openen.
7. Sensorgroeven (rechthoekig)
Naast C-groeven zijn er standaard ook twee rechthoekige groeven voor magnetische veldsensoren op het klemelement aanwezig.

De voordelen in één oogopslag

Meer veiligheid en betere prestaties voor uw pneumatische cilinders

Veel klem- en remsystemen vereisen extra inbouwruimte of ingrijpende aanpassingen. De serie CBPS is speciaal ontwikkeld om naadloos te kunnen worden geïntegreerd in bestaande pneumatische systemen. De Zimmer Group biedt een van de meest compacte remelementen voor pneumatische cilinders op de markt, die zich kenmerkt door een hoge houdkracht, een lange levensduur en een echte remfunctie – ideaal voor veilige, ruimtebesparende oplossingen voor pneumatische cilinders.

Door de combinatie van een compact ontwerp, hoge prestaties en eenvoudige aanpassing ontstaat een oplossing die zowel technisch als economisch overtuigt.

Compacte vormgeving

  • Korter en lichter dan de benchmark
  • Geen storende contouren in hoogte en breedte
  • Ideaal voor krappe inbouwruimtes

Hoge klemkracht bij lage druk

  • Minimale werkdruk 4,0 bar
  • De houdkracht bedraagt minimaal 2x de kracht van de pneumatische cilinder
  • Hoge vermogensdichtheid, ideaal voor moderne pneumatische netwerken

Lange levensduur

  • 5 miljoen statische cycli (B10d)
  • Tot 2000 dynamische cycli
  • Ontworpen voor continu industrieel gebruik

Remmen en stoppen

  • Echte remfunctie 
  • Conformiteitsverklaring en certificering volgens DIN EN ISO 13849-1/-2 voor maximale machineveiligheid

Eenvoudige integratie

  • Standaard zuigerstangen of assen met toleranties: f8 / g8 / h7
  • Sensoruitlezing "klemming open/gesloten" mogelijk
  • Interface voor eenvoudige aansluiting op pneumatische cilinders

Breed toepassingsgebied

  • Temperatuur: -10 °C tot +70 °C
  • Geschikt voor typische industriële omgevingen
  • Bescherming tegen omgevingsinvloeden dankzij geïntegreerde afstroper

Accessoires voor optimale processen

Perfect geïntegreerd – tot in het kleinste detail

Dankzij doordachte accessoires kan het klem- en remelement snel en eenvoudig in bestaande toepassingen worden geïntegreerd. Geleidebussen (glijlagers), zuigerstangverlengstukken voor binnen- en buitenschroefdraad en speciale bevestigingsschroeven zorgen voor een optimale aanpassing aan de betreffende inbouwsituatie.

Een bijzonder voordeel zijn de bevestigingsschroeven met geïntegreerde schroefdraad. Aangezien bij pneumatische cilinders accessoires vaak direct aan het uiteinde van de cilinder worden gemonteerd, blijven de gebruikelijke bevestigingsmogelijkheden ook na de installatie van het klem- of remelement volledig behouden. Bestaande componenten kunnen ongewijzigd gebruikt blijven worden.

Zo profiteert u van een oplossing die naadloos in bestaande constructies past, de engineeringinspanning vermindert en een snelle inbedrijfstelling mogelijk maakt.

Montagevarianten

Compact van formaat, veelzijdig in gebruik. Hier ziet u enkele montagevarianten die met de serie CBPS mogelijk zijn:

CBPS gemonteerd op een cilinder.

CBPS op een plaat zonder cilinder voor het vastklemmen van ronde geleidingen.

Meerdere klemelementen kunnen op elkaar worden gestapeld om een grotere houdkracht te verkrijgen.


De snelste manier om een offerte te krijgen:

Persoonlijke gegevens
Bericht