DKPS1090-10-A

Klemelement
Serie DKPS1000

  • Hoge houdmomenten zonder extra lucht
    Meer veiligheid door de beveiliging van de
    rotatieas
  • Eenvoudige toestandsbewaking
    De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
  • Marktovertreffende cyclicijfers
    Lekvrij dankzij bewezen zuigerafdichting
Bedieningpneumatisch
Bedrijfsdruk4 ... 6.5 [bar]
Houdmoment230 [Nm]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
B10d-waarde3000000
Openingstijd0.1 [s]
Sluittijd0.1 [s]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht2 [kg]
As-Ø90 [mm]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus29 [cm³]
SensorverbindingOptioneel
Sensor montage kit
ZDKPS1000-SH
AEPN
Aggregaten
Details
  1. Behuizing
  2. Behuizingsverbinding
    Schroefverbinding met de aangrenzende constructie
  3. Zuiger
    speciale vorm voor optimale veeruitslag
  4. Schotelveren/veerbekrachiging
    voor de drukloze opwekking van houdmoment door voorspanning
  5. Klembereik
    direct klemmen van de rotatieas
  6. Pneumatische aansluiting