DKPS1120-10-A

Klemelement
Serie DKPS1000
- Hoge houdmomenten zonder extra lucht
Meer veiligheid door de beveiliging van de
rotatieas - Eenvoudige toestandsbewaking
De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor - Marktovertreffende cyclicijfers
Lekvrij dankzij bewezen zuigerafdichting
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 6.5 [bar] |
| Houdmoment | 350 [Nm] |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| B10d-waarde | 3000000 |
| Openingstijd | 0.1 [s] |
| Sluittijd | 0.1 [s] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 4.6 [kg] |
| As-Ø | 120 [mm] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van voren |
| Cilindervolume per cyclus | 60 [cm³] |
| Sensorverbinding | Optioneel |
Opbouw in doorsnede

- Behuizing
- Behuizingsverbinding
- Schroefverbinding met de aangrenzende constructie
- Zuiger
- speciale vorm voor optimale veeruitslag
- Schotelveren/veerbekrachiging
- voor de drukloze opwekking van houdmoment door voorspanning
- Klembereik
- direct klemmen van de rotatieas
- Pneumatische aansluiting