LKPS1502BS2-A

Klemelement
Serie LKPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Veiligheidselement, energieloos gesloten (breekcontact NC)
Veilig remmen bij stroomuitval dankzij energieopslag in de veer - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Maximale flexibiliteit
Extra luchtaansluiting van bovenaf - Eenvoudige toestandsbewaking
De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B | Variant tonen |
| INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-EC | Variant tonen |
| INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-ESC | Variant tonen |
| INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-S | Variant tonen |
| INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-H | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 400 [N] |
| Bedrijfsdruk | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.035 [s] |
| Sluittijd | 0.015 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.19 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| Montagerichting | van boven |
| Cilindervolume per cyclus | 3 [cm³] |
| Aansluitingstype | Spiegelen aan de bovenkant |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid