LKPS2014DS2-A

Klemelement
Serie LKPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Smal en laag ontwerp
    Door het gebruik van U-vormige zuigers
  • Maximale flexibiliteit
    Extra luchtaansluiting van bovenaf
  • Eenvoudige toestandsbewaking
    De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
CPCHRC(HRU)20HRC-FLVariant tonen
CPCHRC(HRU)20HRC-FNVariant tonen
CPCHRC(HRU)20HRC-MLVariant tonen
CPCHRC(HRU)20HRC-MNVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht650 [N]
Bedrijfsdruk5.5 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkNee
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.045 [s]
Sluittijd0.015 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.27 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus4 [cm³]
AansluitingstypeSpiegelen aan de bovenkant
Magneetveldsensor hoekig, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
AEPN
Aggregaten
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    • Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    • Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    • Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Smalle behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    • De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    • Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid