LKPS2502DS2-LP-A

Klemelement
Serie LKPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Maximale flexibiliteit
Extra luchtaansluiting van bovenaf - Eenvoudige toestandsbewaking
De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 550 [N] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 6.5 [bar] |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.045 [s] |
| Sluittijd | 0.015 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.42 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van voren |
| Cilindervolume per cyclus | 5 [cm³] |
| Aansluitingstype | Spiegelen aan de bovenkant |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
- Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
- Spie-overbrenging
- Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
- Klemvinger
- Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
- Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
- De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
- Veerenergieopslag
- Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid